Selecione seu país
OBD2000-R202-E4 Diffuse Mode Sensor
Principais benefícios
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Very bright, highly visible light spot
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Protected against mutual interference with up to 3 sensors
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR