Selecione seu país
LRP1.D.PGMX.E.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, push button with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Degree of protection IP66
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE