Selecione seu país
LRP1.D.BUZRF1.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, buzzer with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Buzzer, flashing red, 60 dB
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE