Selecione seu país
IUT-F191-IO-V1-FR2-17 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
Principais benefícios
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE