Selecione seu país
V1SD+90-W-GN2,7M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug angled D-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded
Principais benefícios
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- D coding for Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR