Selecione seu país
PC-GXP1100-22F-*-P5/P6* Operator Workstation (PC)VisuNet® GXP System (PC)
Personal computer (PC), 2024 generation, Intel® Atom Elkhart Lake processing unit for use in hazardous areas in Zone 1/21
Principais benefícios
- 21.5" (54.61 cm) display
- 16:9 aspect ratio widescreen formatting to match engineering stations
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Full HD Resolution
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- Integrated RFID Reader (optional)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE