Selecione seu país
OBT1250-R202-K2-IR Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Principais benefícios
- Version for universal voltages
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Version with infrared light
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR