Selecione seu país
NBxx-F58A1x3-E8-V1 Inductive Sensor Kit
Inductive sensor kit for object detection and presence monitoring, amplifier unit
Principais benefícios
- Technical data are only valid if satellite unit is connected
- Completely halogen and silicon free
- M12 plug with safety screw assembly adjustable in 45° grid
- Orientation of the coding of the connector plug to position 1
- Extremely bright triple luminous band indication
- For use in direct- and alternating-field welding systems
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV