Selecione seu país

Ir para o site global

CFP.XJ.SP Push Button Insert

Push button insert, blue, "Reset"

Principais benefícios

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color blue
  • Labeling 'RESET'
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de CFP.XJ.SP

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblue
LabelingRESET
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notas de gênero