Selecione seu país

Ir para o site global

NBN5-11K8-N-V8 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 5 mm non-flush

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBN5-11K8-N-V8

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn5 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 15 V
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisH0.05 ... 0.75 mm
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 2.7 mA
Measuring plate detected≤ 1.8 mA
MTTFd8162 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeSolder connection
Housing materialPA
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length6.5 mm
Diameter10 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.