Selecione seu país
IUC88-25L100-GBL 1000pcs RFID Tag
RFID tag
Principais benefícios
- Operating frequency 865 … 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Robust, adhesive plastic label






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de IUC88-25L100-GBL 1000pcs
| Operating frequency | 865 ... 928 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | UCODE 9xm (NXP) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 752 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 20 years |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | Adhesive | ||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 1 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Label | ||||||||||
| Note | Packaging unit, 1000 pcs. on a roll | ||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.