Selecione seu país
NBN50-F135L-M18-25M-SET Inductive Sensor Kit
Modular inductive sensor for high-temperature applications with rated operating distance 50 mm, with IO-Link interface, consisting of separable inductive sensor head with 25 m cable and amplifier
Principais benefícios
- The technical data only apply when an inductive sensor head is connected
- Extremely wide temperature range of the inductive sensor head
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis
- Replacement of the sensor heads
- Identical amplifier for different cable lengths
- Direct baying of the sensor heads through synchronization
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV