Selecione seu país
VSE2000-F400-B12-A1000 3-D Stereo SensorSmartRunner Explorer 3-D
The sensor uses stereo-vision technology and structured light to capture objects in 3-D. It can acquire raw 3-D data at a range of 850 to 2050 mm with an image resolution of 1.4 MP and a frame rate of 10 fps. The sensor features a Gigabit Ethernet interface, intuitive operating software, rugged metal housing, and an API interface. As a raw data sensor, it is suitable for a variety of applications that require detailed contour detection.
Principais benefícios
- Resolution 1300 x 1080 pixel
- Gigabit-Ethernet (GigE) interface
- Measurement data preprocessing
- Simple and fast mounting
- Intuitive and user-friendly operating software ViSolution
- Sturdy metallic housing
- C# API
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE