Selecione seu país

Ir para o site global

NCN8-12GM40-Z4-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 8 mm non-flush
  • 2-wire DC
  • Increased operating distance
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NCN8-12GM40-Z4-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn8 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 6.48 mm
Reduction factor rAl 0.49
Reduction factor rCu 0.49
Reduction factor r304 0.74
Output type2-wire
Operating voltageUB3.5 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 750 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity-conductive
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3.5 V
Temperature drift± 15%
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr0.4 ... 0.6 mA typ. 0.5 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Stability alarm indicatorLED, red
Stability control-switch point0,8 sr ... 0,9 sr
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass30 g
Dimensions
Length35 mm
Diameter12 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.