Selecione seu país

Ir para o site global

NCB40-FP-W-P4 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Comfort series
  • 40 mm flush
  • 2-wire AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCB40-FP-W-P4

Switching functionNormally open/closed (NO/NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn40 mm
Installationflush
Output polarityAC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Reduction factor rAl 0.25
Reduction factor rCu 0.23
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Operating voltage ACUB20 ... 253 V
Switching frequencyf0 ... 20 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Voltage dropUd≤ 5 V typ. 4V
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
max. 4000 mA
Operating currentIL5 ... 500 mA
Off-state currentIr0.3 ... 1 mA typ. 0.7 mA
Time delay before availabilitytv≤ 100 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typescrew terminals
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Housing materialPBT/base of metal
Sensing facePBT
Housing basealuminum painted
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length80 mm
Note1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V
Safety fuse ≤ 2 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1
Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.