Selecione seu país

Ir para o site global

IUC88-C1-GBL 10pcs RFID Tag

RFID tag

Principais benefícios

  • Operating frequency 865 … 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • ISO credit card format

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IUC88-C1-GBL 10pcs

Operating frequency865 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Chip TypeUCODE 9xm (NXP)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)128 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)752 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period20 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degree of protectionIP68
Material
HousingPVC
Installation
In airyes
Mass6 g
Dimensions
Height0.8 mm
Width54 mm
Length85.6 mm
Construction typeCard
NotePackaging unit, 10-piece
Notas de gênero