Selecione seu país
V1D-G-GN1,5M-PUR-E2S-V1D-W Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 socket straight to M12 plug angled D-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, UL approved
Principais benefícios
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- D coding for Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR