Selecione seu país
VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Valve Connector
Valve connector Form A with IO-Link Class B to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable black
Principais benefícios
- Comprehensive IO-Link interface fitting to solenoid valves with connection Form A
- IO-Link port class B
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Supplies comprensive diagnostics data
- Configurable alarms
- Up to 70 % energy savings
- Comprehensive condition monitoring
- Enables predictive maintenance
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR