Selecione seu país
NÃO ESTÁ MAIS À VENDA
UC4000-L2M-I-0,3M-APS5P Ultrasonic sensor
Single head system
Principais benefícios
- Extended temperature range
- Rugged metal base
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Function indicators visible from all directions
- Selectable sound lobe width
- Programmable
- Amp connector
Mostrar mais






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de UC4000-L2M-I-0,3M-APS5P
| Sensing range | 200 ... 4000 mm | |
| Adjustment range | 240 ... 4000 mm | |
| Dead band | 0 ... 200 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 85 kHz |
| Response delay | minimum: 110 ms factory setting: 615 ms | |
| Time delay before availability | tv | ≤ 1600 ms |
| LED green | Operating display | |
| LED yellow | object in evaluation range | |
| LED red | error |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 50 mA |
| Interface type | Serial interface (programming adapter required) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronization frequency | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Input type | 1 program input | |
| Level (evaluation limit 1) | 0 ... 1 V | |
| Level (evaluation limit 2) | 4 V ... UB | |
| Input impedance | > 12 kΩ | |
| Pulse length | 2 ... 10 s |
| Output type | 1 analog output 4 ... 20 mA | |
| Resolution | Evaluation range [mm]/3200, however ≥ 0.4 mm | |
| Deviation of the characteristic curve | ≤ 0.2 % of full-scale value | |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Load impedance | ≤ 500 Ω at UB ≥ 14V ≤ 300 Ω at UB < 14V | |
| Temperature influence | ≤ 1.5 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | UL Recognized , General purpose , Class 2 power source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Connector | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 245 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Output | near limit: 240 mm far limit: 4000 mm Output mode: rising ramp | |
| Beam width | wide | |
| Evaluation procedure | low-pass behavior |
| Supplementary information | Switch settings of the external programming adapter: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.