Selecione seu país
F31K-E8-K-BY-SET Inductive Valve/Sensor Kit
Inductive valve/sensor kit, consisting of an inductive dual sensor for valve position feedback, an indicator and a solenoid valve
Principais benefícios
- Comprehensive sensor and valve kit
- A single part number includes all components
- LEDs for power on, switching states of the sensor and solenoid valve






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de F31K-E8-K-BY-SET
| Switching function | 2 x normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Description | Solenoid valve: monostable, function changeable 3/2- or 5/2-way valve, with manual override working pressure 2.5 ... 8 bar pneumatic connection: 1/4 NPT |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Voltage | 24 V DC | |
| Power consumption | 0.7 W |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
| Connection (system side) | Cage tension spring terminals | |
| Core cross section (system side) | 1.5/2.5 mm2 flexible/rigid | |
| Tightening torque, fastening screws | ≤ 5 Nm | |
| Tightening torque, housing screws | 1 Nm | |
| Tightening torque, cable gland | M20 x 1.5 ; max. 7 Nm M12 x 1.5 ; max. 1.5 Nm |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.