Selecione seu país

Ir para o site global

F31K-B3B-B31-BY-SET Inductive Valve/Sensor Kit

Inductive valve/sensor kit, consisting of an inductive dual sensor for valve position feedback, an indicator and a solenoid valve

Principais benefícios

  • Comprehensive sensor and valve kit
  • A single part number includes all components
  • LEDs for power on, switching states of the sensor and solenoid valve
  • Power supply for the sensor and the solenoid valve via AS-interface cable
AS-Interface® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de F31K-B3B-B31-BY-SET

Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
AS-Interface specificationV3.0
Required gateway specification≥ V2.1
DescriptionSolenoid valve: monostable, function changeable 3/2- or 5/2-way valve, with manual override
working pressure 2.5 ... 8 bar
pneumatic connection: 1/4 NPT
Operating voltageUB26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Operating currentIL0 ... 100 mA
Voltage24 V DC
Power consumption0.7 W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Connection (system side)screw terminals
Core cross section (system side)1.5/2.5 mm2 flexible/rigid
Tightening torque, fastening screws≤ 5 Nm
Tightening torque, housing screws1 Nm
Tightening torque, cable glandM20 x 1.5 ; max. 7 Nm
M12 x 1.5 ; max. 1.5 Nm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.