Selecione seu país
F31K-Z8-K-BY-SET Inductive Valve/Sensor Kit
Inductive valve/sensor kit, consisting of an inductive dual sensor for valve position feedback, an indicator and a solenoid valve
Principais benefícios
- Comprehensive sensor and valve kit
- A single part number includes all components
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de F31K-Z8-K-BY-SET
| Switching function | 2 x normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Description | Solenoid valve: monostable, function changeable 3/2- or 5/2-way valve, with manual override working pressure 2.5 ... 8 bar pneumatic connection: 1/4 NPT |
| Operating voltage | UB | 6 ... 60 V DC |
| Operating current | IL | 4 ... 100 mA |
| Voltage | 24 V DC | |
| Power consumption | 0.7 W |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
| Connection (system side) | Cage tension spring terminals | |
| Core cross section (system side) | 1.5/2.5 mm2 flexible/rigid | |
| Tightening torque, fastening screws | ≤ 5 Nm | |
| Tightening torque, housing screws | 1 Nm | |
| Tightening torque, cable gland | M20 x 1.5 ; max. 7 Nm M12 x 1.5 ; max. 1.5 Nm |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.