Selecione seu país

Ir para o site global

CFP.ZDT.SP Padlockable Shroud (Ex e)

Emergency stop padlockable SS316L shroud, cover-mounted with type of protection Ex e

Principais benefícios

  • SS316L shroud, padlockable
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de CFP.ZDT.SP

FunctionEmergency stop padlockable shroud, cover-mounted
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass97 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)39.5 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notas de gênero