Limit value detection for liquids as maximum detection
High switching capacity
Used in open or pressureless vessels
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
flat plug 6.3 x 0.8 mm (0.25 x 0.03 inch), DIN 46244
Material
housing: PA pipe: stainless steel 1.4571/316Ti or PVC
Dimensions
housing: 100 x 75 x 80 mm (4 x 3 x 3.1 inch) pipe: length L 180 ... 5000 mm (0.6 ... 16.5 ft)
Process connection
thread G1/2 to ISO 228
Supplementary information
Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.