Selecione seu país

Ir para o site global

NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Stainless steel sensing face
  • Sensing range 5 mm
  • 3-wire DC
  • Weld field immune
  • Weld slag resistant coating
  • Ferrous targets

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.6 - 0.8
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 5 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Current consumption< 14 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Mag. Field strength, AC fields250 mT
Mag. Field strength, DC fields250 mT
MTTFd954 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length65 mm
Diameter18 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.