Selecione seu país
NCB40-FP-Z2-P1 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 40 mm flush









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NCB40-FP-Z2-P1
| Switching function | Normally open/closed (NO/NC) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 40 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 32.4 mm |
| Actual operating distance | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Reduction factor rAl | 0.35 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.8 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 50 Hz |
| Hysteresis | H | 0 ... 20 % typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 6 V |
| Operating current | IL | 2 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0.4 ... 1 mA typ. 0.6 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 300 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 60 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Connection type | screw terminals | ||||||||||
| Information for connection | A maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection! tightening torque 1.2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Core cross section | up to 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Housing base | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.