Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

RLK23-1482 Background suppression sensor

Background suppression sensor

Principais benefícios

  • Adjustable background suppression
  • Infrared light
  • Timer function
  • Sturdy plastic housing
  • Optical surface made of scratch-resistant glass
  • Hauni-No.: 165276300000EN5380

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de RLK23-1482

Detection range50 ... 2000 mm , preset to 800 mm +/-50 mm
Adjustment range200 ... 2000 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Black-white difference (6 %/90 %)< 20 %
Diameter of the light spot50 mm at 2000 mm sensor range
Opening angle1.5 °
Ambient light limit5000 Lux
MTTFd850 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsProgramming switch for light/dark switching
Control elementsSensing range adjuster
Control elementsTime adjuster
Operating voltageUB12 ... 240 V AC/DC (automatic adaption to +UB)
Power consumptionP03 VA
Switching typelight/dark on selectable programmable
Signal output1 relay output, 1 alternator
Switching voltagemax. 240 V AC
Switching currentmax. 2 A
Switching frequencyf10 Hz
Response time50 ms
Timer functionON delay (GAN), OFF delay (GAB), one shot (IAB), programmable,
adjustment range 0.1 ...10 s
Product standardEN 60947-5-2
UL approvalcULus
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degree of protectionIP65
Connectionterminal compartment
Material
HousingTerluran® GV15
Optical faceglass
Mass180 g
Dimensions
Height91 mm
Width26.8 mm
Depth67.6 mm
Notas de gênero