Selecione seu país

Ir para o site global

NBB20-L2-Z4-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 20 mm flush
  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 2-wire DC
  • Quick mounting bracket
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBB20-L2-Z4-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Output type2-wire
Operating voltageUB3.8 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 30 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3.8 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd... 3.8 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass142 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.