Selecione seu país
NJ10-30GK50-E2-5M Proximity Sensor
Inductive proximity sensor






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NJ10-30GK50-E2-5M
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 10 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 8.1 mm |
| Actual operating distance | sr | 9 ... 11 mm typ. 10 mm |
| Reduction factor rAl | 0.22 | |
| Reduction factor rCu | 0.19 | |
| Reduction factor r304 | 0.66 | |
| Reduction factor rBrass | 0.33 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||||||||
| Hysteresis | H | 1 ... 15 typ. 5 % | |||||||||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | ||||||||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | ||||||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.8 V | |||||||||||||||
| Voltage drop at IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||||||||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA | |||||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 50 ms | |||||||||||||||
| Switching state indicator | - | ||||||||||||||||
| Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Core cross section | 0.75 mm2 | |||||||
| Housing material | PBT | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP68 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.