Selecione seu país
NBB2-V3-E0 Inductive Sensor
Principais benefícios
- Basic series
- 2 mm flush
- 3-wire DC









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
- ZH
Dados técnicos de NBB2-V3-E0
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 2 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 1.62 mm |
| Reduction factor rAl | 0.35 | |
| Reduction factor rCu | 0.2 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 1000 Hz |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 15 mA |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 3560 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | ≤ 0.4 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.