Selecione seu país

Ir para o site global

NCB50-FP-A2-P1-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 50 mm flush
  • 4-wire DC
  • Particularly suitable for flush installation in floor conveyor systems
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCB50-FP-A2-P1-V1

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn50 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 40.5 mm
Reduction factor rAl 0.38
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.83
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 80 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Housing basePBT
Degree of protectionIP68
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Height40 mm
Width84 mm
Length84 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.