Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

NBN2-F79-E2-Y188930 Inductive sensor

Principais benefícios

  • Basic series
  • 2 mm non-flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN2-F79-E2-Y188930

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.8 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Operating voltageUB5 V -5% +10%
Switching frequencyf0 ... 800 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionno
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 5 V DC
Output Switching Current: 100 mA
Ambient temperature15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
Connection typeflexible leads PVC , 200 mm , twisted
Connection assemblyMolex socket housing 51021-0300
Molex crimp 50058-8000
Core cross section0.08 mm2
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height4.7 mm
Width8 mm
Length16 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.