Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-T1-FK-PG11 Screw Adapter

Screw adapter PG11

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-T1-FK-PG11

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable
Cable
Cores2 x 0.25 mm2
LengthLLead length approx. 200 mm
Notas de gênero