Selecione seu país
GLV18-8-450/59/103/115 Diffuse mode sensor
Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 450 mm detection range, red light, dark on, DC version, PNP output, fixed cable
Principais benefícios
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- Version with front optical face
- DC voltage version
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH