Selecione seu país

Ir para o site global

NBB4-F1-A2 5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 4 mm flush
  • 4-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBB4-F1-A2 5M

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.55
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 1400 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Rated insulation voltageUBIS60 V
Operating currentIL0 ... 250 mA
Off-state currentIr< 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1640 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Output Switching Current: 250 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPA, green
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter5.2 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores4
Core cross section0.5 mm2
LengthL5 m
Tightening torque, fastening screwsThreading M3 ≤ 1.1 Nm
Dimensions
Height40 mm
Width12 mm
Length26 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.