Selecione seu país

Ir para o site global

NBN8-12GM65-US-V12 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 8 mm non-flush
  • 2-wire AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN8-12GM65-US-V12

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn8 mm
Installationnon-flush
Output polarityAC/DC
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 0.75
Output type2-wire
Switching frequencyf30 Hz
HysteresisH3 ... 15 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 8 V
Rated operating currentIe8 ... 200 mA AC/DC
Off-state currentIr≤ 0.8 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Rated operating voltageUe20 ... 250 V AC/DC
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1 30
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
Threading1/2"-20 UN
Number of pins3
Mass39 g
Dimensions
Length82 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.