Selecione seu país

Ir para o site global

NMB2-12GM65-E0-NFE-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Stainless steel sensing face
  • Sensing range 2 mm
  • 3-wire DC
  • Nonferrous targets
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB2-12GM65-E0-NFE-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Actuating elementNonferrous targets
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1.1
Reduction factor r304 0
Reduction factor rSt37 0
Reduction factor rBrass 0.9
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf15 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V DC
Operating currentIL≤ 200 mA
For a temperature range above 50°C, the permissible operating current IL ≤ 150 mA
Current consumption< 14 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
Operation indicator4-way dual LED
Green: power
Yellow: output
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length65 mm
Diameter12 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.