Selecione seu país
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR ASi Safety Module
KE3 control cabinet module, 4 inputs, 1 control-safe relay output
Principais benefícios
- Safety output module with diagnostic node
- Safe relay output with galvanically isolated contact sets
- Assigns a complete address for the safe output and one A/B address for the inputs
- 4 inputs can be used either for diagnostics and EDM or as standard inputs
- Applications up to category 4/PL e/SIL 3
- Several safe output modules can be grouped into one enabling circuit
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR