Selecione seu país

Ir para o site global

NMB5-12GM65-E0-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 5 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NMB5-12GM65-E0-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush (Requirements: see drawing below)
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 360 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V DC
Operating currentIL≤ 200 mA
For a temperature range above 50°C, the permissible operating current IL ≤ 150 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd900 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length65 mm
Diameter12 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.