Selecione seu país

Ir para o site global

NMB5-18GM55-E2-FE-5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Stainless steel sensing face
  • Sensing range 5 mm
  • 3-wire DC
  • Ferrous targets
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB5-18GM55-E2-FE-5M

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.6 ... 0.8
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf15 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Current consumption< 14 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
Operation indicator4-way dual LED
Green: power
Yellow: output
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.2 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.5 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Length55 mm
Diameter18 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.