Selecione seu país

Ir para o site global

NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Stainless steel sensing face
  • Sensing range 10 mm
  • 2-wire DC
  • Nonferrous targets
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actuating elementNonferrous targets
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1.1
Reduction factor r304 0
Reduction factor rSt37 0
Reduction factor rBrass 0.9
Output type2-wire
Operating voltageUB6 ... 30 V
Switching frequencyf5 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionno
Voltage dropUd≤ 5.5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr≤ 1 mA
Operation indicator4-way LED
Yellow: output
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69K - cordset dependent according to cable specification
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass166 g
Dimensions
Length65 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.