Selecione seu país

Ir para o site global

VAA-3E-HH30-J-S-V1 ASi Enabling Switch

AS-Interface enabling switch, 3-layered

Principais benefícios

  • 3-layered with panic function
  • Ergonomic construction with high manipulation security
  • M12 plug connection
  • Degree of protection IP67
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAA-3E-HH30-J-S-V1

Node typeSafety-Slave
AS-Interface specificationV2.1
Required master specification≥ V2.0
Switching principleslow-acting contact element, 3-stage
UL File NumberE179102
Performance level (PL)PL d
B10d1 E+5
Rated operating voltageUe26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating currentIe≤ 45 mA
Rated insulation voltage50 V
Number/Type2 safety-related inputs:
NO E1
NO E2
Supplyfrom AS-Interface
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Functional safetyDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (up to PLd)
ProfileS-0.B
IO code0
ID codeB
ID1 codeF
ID2 codeE
Data bits (function via AS-Interface)Input
D0dyn. safety code 1
D1dyn. safety code 1
D2dyn. safety code 2
D3dyn. safety code 2
Ambient temperature-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 x 1 connector
Material
HousingPolyamide (PA)
Protective coverNeoprene
Massapprox. 140 g (without conduction)
Life span105 cycles
Notas de gênero