Selecione seu país

Ir para o site global

GT3,51 50.000/0400 Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 3.5 mm slot width
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de GT3,51 50.000/0400

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)4 ... 6 typ. 6 mm
Output polarityDC
Output type3-wire
Operating voltageUB6 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisH0.15 ... 0.6 mm
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Housing materialPA 6.6
Degree of protectionIP67
Mass18 g
Dimensions
Height17 mm
Width10 mm
Length20 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.