Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-IER2-ACTUATOR2-S Actuator

Actuator for non-contact AS-Interface Reed safety switch

Principais benefícios

  • Magnetically-coded actuator
  • Small plastic housing
  • Especially suited to small doors and coverings
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-IER2-ACTUATOR2-S

Detection typemagnetic
Center offsetm± 2.5 mm at distance s = 3 mm
UL File NumberE155795
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
Machinery Directive
Directive 2006/42/ECEN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Functional safetyISO 13849-1:2008 (up to category 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPPS
InstallationActive surface facing Read head
Mass20 g
Dimensions
Width26.2 mm
Depth13 mm
Length36 mm
Scope of delivery1 actuator; 2 safety screws, M4 x 14
Notas de gênero