Selecione seu país
NCB3-14GM65-E2-D-V1 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 3 mm flush
- Operating pressure 500 bar, peak pressure 800 bar
- For applications in hydraulic cylinder












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
- ZH
Dados técnicos de NCB3-14GM65-E2-D-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Reduction factor rAl | 0 | |
| Reduction factor rCu | 0 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Reduction factor rBrass | 0.15 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 500 Hz |
| Hysteresis | H | 3 ... 15 % typ. 10 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Repeat accuracy | R | 0.1 mm |
| Temperature drift | ± 15% max. | |
| Operating current | IL | ≤ 200 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Operating pressure | 500 bar (7252 psi) | |
| Peak pressure | 800 bar (11603.2 psi) |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Sensing face | Ceramic | |||||||
| Degree of protection | IP68 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 64 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.