Selecione seu país
NÃO ESTÁ MAIS À VENDA
KFD0-RSH-1-Y2 Relay Module
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 20 V DC ... 30 V DC, non-polarized
- Fail-safe relay contact output
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais



Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
Dados técnicos de KFD0-RSH-1-Y2
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 |
| Rated voltage | Ur | 0-signal: 0 ... 5 V DC , loop powered 1-signal: 16 ... 30 V DC , loop powered |
| Power dissipation | < 1.5 W | |
| Power consumption | < 1.5 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8 | |
| Pulse/Pause ratio | min. 35 ms / min. 35 ms | |
| Pulse/Pause ratio test pulse | < 10 % | |
| Test pulse length | max. 2 ms | |
| Signal level | 0-signal: 0 ... 5 V DC 1-signal: 20 ... 30 V | |
| Rated current | Ir | approx. 58 mA |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 2, 3 | |
| Contact loading | 230 V AC/2 A/cos φ 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
| Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
| Energized/De-energized delay | 5 ... 15 ms / 5 ... 10 ms | |
| Mechanical life | 5 x 106 switching cycles | |
| Electrical life | 2 x 105 switching cycles , at maximum load | |
| Fuse rating | 2.5 A recommended maximum utilization of the fuse: 80 % |
| Switching frequency | < 10 Hz |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.