Selecione seu país

Ir para o site global

NBN15-30GK60-UR-5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Relay output
  • Sensing range 15 mm
  • SPDT output
  • AC/DC Model
  • Switch load currents to 6 Amps

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN15-30GK60-UR-5M

Switching functionchange-over contact
Output typerelay
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.37
Reduction factor r304 0.73
Output typeRelay output
Mechanical lifeNo load: 2 x 107 operations Full load: 1 x 105 switching cycles
HysteresisH1 ... 12 % typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionno
Rated operating currentIe< 50 mA AC/DC
Switching state indicatorLED, red 360°
Rated operating voltageUe20 ... 132 V AC/DC
Switching voltagemax 28 V DC , 250 V AC
Switching current6 A , AC/DC, resistive load
Switching powermax 180 W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter7.6 mm ± 0.25 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores5
Core cross section0.75 mm2
LengthL5 m
Mass536 g
Dimensions
Length60 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.