Selecione seu país

Ir para o site global

1/2" NPT-V93-G-.3M Panel Socket

Panel socket, 7/8 inch UN / 1/2 inch NPT, 3-pin

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 1/2" NPT-V93-G-.3M

Number of pins3
Construction typestraight
Connection 1socket
Threading 17/8"
Operating voltageUBmax 600 V AC/DC
Operating currentIB13 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Connection7/8"-16 UN connector
Materialclear anodized aluminum
Contactsgold plated copper alloy
Cable
Cores3 x 1.5 mm2
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Notas de gênero