Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

NBB7-F10-E2 Inductive sensor

Principais benefícios

  • 7 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBB7-F10-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn7 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 5.67 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.6
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf500 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT-GF20, Crastin SK 643 FR
Sensing facePBT-GF20, Crastin SK 643 FR
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height25.5 mm
Width25 mm
Length38.5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.