Selecione seu país

Ir para o site global

NBB1,5-F79-E2-0,5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 1.5 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB1,5-F79-E2-0,5M

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Operating voltageUB5 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter2.3 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.09 mm2
LengthL0.5 m
Dimensions
Height4.7 mm
Width8 mm
Length16 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.